CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的稳定性和耐久性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能