跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向功能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为120公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达240公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、手术机器人、透析车、呼吸机等专业医疗设备以及餐饮推车、办公椅等商用设施。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5940UAC100R05-22 RAL9002
EAN
4031582352672
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
120 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.82 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性,能够承受工业环境中的高负载和频繁使用,有效提升脚轮系统的整体性能和使用寿命。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关工业标准,为用户提供稳定可靠的技术解决方案,广泛适用于各种工业设备、运输工具和移动设备的脚轮配套应用场景。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947UAC100R05-22 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、CT扫描仪等影像设备,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,特别适合医院、养老院等对静音和卫生要求较高的环境使用。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941UAC100R05-22 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用耐用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。产品整体高度为120毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑。动态承载能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947UAC100R05-22 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、CT扫描仪等影像设备,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,特别适合医院、养老院等对静音和卫生要求较高的环境使用。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941UAC100R05-22 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用耐用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。产品整体高度为120毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑。动态承载能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg