跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,保证运行的静音性和耐腐蚀性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板,US 螺栓孔间距
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44.5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计和优质材料制造,能够有效提升脚轮的功能性和耐用性。该附件通过创新的结构设计,确保与各类脚轮的兼容性和稳定性,为工业、商业和家居应用提供可靠的支持。Linea附件具有出色的承载能力和抗磨损特性,能够在各种工作环境中保持长期的性能稳定性。产品经过严格的质量检测和耐久性测试,符合国际标准要求,为用户提供安全、高效的使用体验和卓越的价值。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为124毫米,动载荷能力达120公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力为240公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业应用场景。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板、US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用聚酰胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为100毫米,内置不锈钢精密滚珠轴承确保长期稳定运行。脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机、专业清洁车等医疗和商业设备。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg