跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供平稳灵活的360度旋转功能,能够满足医院、护理床、手术机器人、透析车、药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种应用场景的需求。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。轮体采用100毫米直径的设计,轮胎材料为注塑聚氨酯,提供卓越的耐磨性和防滑性能,内部配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,确保长期可靠运行。轮体采用聚酯胺材料作为轮芯,兼具强度和轻量化特性。整个脚轮的总体高度为118毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到240千克,动态承载能力为120千克(在3千米每小时的速度下),确保在各类医疗和工业设备上的安全可靠运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
EAN
4031582360189
S4物料编号
990771757
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.66 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947UAC100P30-11 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的稳定性和防腐蚀性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为120公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用的严苛要求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941UAC100P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和专业领域。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg