Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的安全特性。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。产品总高度为75.5毫米。载重性能方面,动载荷为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达160公斤。该系统广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备中,为各类移动设备提供安全稳定的支撑和锁定功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度