Linea light带轮脚轮是一款采用B10接头盲孔接头的专业级旋转脚轮产品,广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。该产品的脚轮采用聚乙烯材料制成的轮体,轮胎材料与轮子体保持一致,确保整体性能的稳定性和耐久性。脚轮配备滑动轴承,直径为65毫米,能够提供平稳的转动性能。脚轮的整体高度为68毫米,设计紧凑高效。产品的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转承座,确保了脚轮的灵活旋转和可靠的承载能力。在承载能力方面,该产品的静态负荷容量为80千克,动态负荷容量为40千克,动态负荷速度为3千米每小时,能够满足各类医疗设备和家具的移动需求,确保安全稳定的使用性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能