Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装。该产品的脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑,轮体材料为聚酯胺,轴承采用精密滚珠轴承不锈钢构造,确保平稳可靠的转动性能。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,而脚轮座的主体材料同样为聚酯胺,提供了优异的耐久性和稳定性。产品的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到300千克,动载荷容量为150千克(速度4千米/小时)和150千克(速度3千米/小时),能够满足多种医疗应用场景的需求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备中。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
iF 设计奖
iF 设计奖
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性