跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的轮体由聚氨酯材料制成,轮径为125毫米,轮胎采用聚氨酯注塑导电材料,具有优异的耐磨性和导电性能。轮体内部配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,保证长期可靠运行。脚轮的外壳同样采用聚氨酯材料制造,整体高度为130毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为450千克,动态承载能力为150千克(时速4公里)和150千克(时速3公里)。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备。特别提醒,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
EAN
4031582360103
S4物料编号
990039041
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
130 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.91 kg
产品名称
Linea clinic
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
4
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
108 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
125 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

iF 设计奖

iF 设计奖

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Linea clinic
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阀杆设计,用于异型杆的短版本安装。该产品的脚轮采用125毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,确保在医疗环境中的安全性和耐用性,轮体采用聚酯胺材料制成。脚轮内部配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,提供可靠的旋转性能。产品的万向头采用聚酯胺材料,内部装配精密滚珠轴承,确保平稳的360度旋转能力。整体高度为130毫米,设计紧凑,适合在空间受限的医疗设备上安装。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为450千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),满足医疗设备的多种应用需求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备中。需要特别注意的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg