Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为导电注塑聚氨酯材料,内置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种医疗和商业设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能