跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等多种场合,是医院、养老院、商业和工业环境的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377UAP100R05-18x62
EAN
4031582369069
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.73 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370UAP100R05-18x62

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100R05-18x62

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期使用的顺畅性。产品规格为轮径100毫米,总高度137毫米。承载能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,满足医院、养老院、商业和工业环境的使用需求。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370UAP100R05-18x62

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100R05-18x62

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期使用的顺畅性。产品规格为轮径100毫米,总高度137毫米。承载能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,满足医院、养老院、商业和工业环境的使用需求。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg