跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性。该脚轮直径为100毫米,总高度为141毫米,动载荷能力达100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力高达200公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种专业场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377UAP100P51
EAN
4031582369052
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
141 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370UAP100P51

Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统使用精密滚珠轴承保证长期稳定运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,护理床、透析车、药品车等医院设施,以及餐饮手推车、专业清洁车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,影像设备如CT扫描仪、核磁共振、X光机,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,满足医院、养老院、商业和工业环境的严苛使用要求。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370UAP100P51

Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统使用精密滚珠轴承保证长期稳定运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,护理床、透析车、药品车等医院设施,以及餐饮手推车、专业清洁车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,影像设备如CT扫描仪、核磁共振、X光机,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种场合,满足医院、养老院、商业和工业环境的严苛使用要求。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg