CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,提供低滚动阻力和静音运行特性。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重型设备的承载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能