跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑可靠的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种医疗和商业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377PJP150R05-22x45
EAN
4031582363890
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
190 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PJP150R05-22x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向功能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的减震性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动和长期使用寿命。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。载重能力方面,动态载重为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,满足医疗设备、工业推车、清洁设备等多种专业应用的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多个领域。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150R05-22x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置精密滚珠轴承,轮径为150毫米,确保优异的滚动性能和耐磨性。脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种医疗和商业设备。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PJP150R05-22x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向功能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的减震性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动和长期使用寿命。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。载重能力方面,动态载重为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,满足医疗设备、工业推车、清洁设备等多种专业应用的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多个领域。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150R05-22x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置精密滚珠轴承,轮径为150毫米,确保优异的滚动性能和耐磨性。脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种医疗和商业设备。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg