Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅。产品规格为轮径150毫米,总高度190毫米。承载能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、清洁车、工作台、工具柜等多种专业场合,满足医院、养老院、商业环境的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能