CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。脚轮直径为150毫米,总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。载重性能方面,动态载重能力达100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、护理车,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能