跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足医疗设备、餐饮手推车、购物车、工作台、清洁设备等多种专业应用场景的承载需求,特别适用于医院、养老院、商店等环境中需要频繁移动和精确定位的设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5371PJP100P30-11 7001/6032
EAN
4031582351712
S4物料编号
990037670
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.47 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,既保证了良好的滚动性能,又具备优异的减震和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,确保平稳运行。该脚轮轮径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用性强。动载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达200公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、呼吸机、超声设备,以及餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、护理车、药品车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、工作台和工具柜等多个领域。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性和静音效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,既保证了良好的滚动性能,又具备优异的减震和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,确保平稳运行。该脚轮轮径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用性强。动载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达200公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、呼吸机、超声设备,以及餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、护理车、药品车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、工作台和工具柜等多个领域。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性和静音效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg