跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于多种专业设备。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、护理车、呼吸机,以及餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5370PJP150P30-11 7001
EAN
4031582355031
S4物料编号
990036334
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
190 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.63 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
226 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
113 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377PJP150P30-11 7001/3000

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足各种负载需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,以及商业设施如购物车、餐饮手推车、工作台等多个领域,是专业移动设备的理想选择。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150P30-11 7001/6032

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377PJP150P30-11 7001/3000

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足各种负载需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,以及商业设施如购物车、餐饮手推车、工作台等多个领域,是专业移动设备的理想选择。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150P30-11 7001/6032

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg