跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,装配精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为165毫米。动态载荷能力为100千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
165 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的方向控制。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,配备精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为165毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种专业场合。

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,搭配精密滚珠轴承,保证优异的滚动特性和耐用性。脚轮直径为125毫米,总高度为165毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为100公斤(3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种专业领域。

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的方向控制。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,配备精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为165毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种专业场合。

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,搭配精密滚珠轴承,保证优异的滚动特性和耐用性。脚轮直径为125毫米,总高度为165毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为100公斤(3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种专业领域。

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg