跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚酰胺材料构成,胎面采用聚氨酯注塑工艺制造,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,轮径为150毫米。产品总高度为194毫米,动载荷能力在3公里每小时速度下可承载100公斤,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域,为各种精密仪器和移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5380UAC150P51
EAN
4031582364125
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
194 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
226 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
113 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P51

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。车轮直径为150mm,脚轮总高度为194mm,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100kg(在3km/h速度下),静态承载能力达200kg,能够满足重型设备的承重要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P51

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为194毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重型设备的承重要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P51

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。车轮直径为150mm,脚轮总高度为194mm,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100kg(在3km/h速度下),静态承载能力达200kg,能够满足重型设备的承重要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P51

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为194毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重型设备的承重要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg