跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具备优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳转向和长久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,直径125mm,配备滑动轴承以减少摩擦阻力。脚轮总高度为161mm,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为80kg(3km/h速度下),静态承载能力达160kg,满足重载应用需求。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,动载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静载荷能力为160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业环境中。

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg