CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配置精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳转动性能。车轮本体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,轮径为100毫米,轮毂内置精密滚珠轴承,提供优异的滚动特性。产品总高度为137毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗设备,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能