带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral smart plus
订单号:
900000152
EAN:
4031582551310
产品编号:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- 无害材料
- 经过测试的质量
- 用户友好的中央锁
Integral smart plus是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的�閥杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮壳体由轻型钢板制成,提供坚固耐用的结构支撑。脚轮采用直径150毫米的车轮,轮胎材料...
详细信息
定制或大批量订购?立即申请报价。
CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral smart plus是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的�閥杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮壳体由轻型钢板制成,提供坚固耐用的结构支撑。脚轮采用直径150毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯注塑,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,轮体采用聚酯胺材料制造,轮轴配备精密滚珠轴承,确保高效的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为183毫米,设计紧凑合理。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达到405千克,动载荷容量在4千米每小时的速度下为135千克,适用于多种医疗和工业应用场景。Integral smart plus广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院以及超声设备等医疗设施和设备中,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准