CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性和化学稳定性,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。车轮直径为150毫米,内置精密滚珠轴承,确保运行顺畅且维护需求低。脚轮总高度为188毫米,适合多种设备安装需求。载重性能方面,动态载重能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载重能力可达200公斤,满足中等载重应用的技术要求。该万向脚轮结构紧凑,性能可靠,适用于工业设备、物流台车等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能