Integral stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗环境设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备精密滚珠轴承转向系统,确保平稳转动性能。车轮轮体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,轮毂内置精密滚珠轴承密封的结构,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,静态承载能力达300千克。动态承载性能方面,在3千米每小时速度下可承载150千克,在4千米每小时速度下同样可承载150千克。该产品广泛应用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,以及医院、养老院和护理院等医疗护理机构,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动