跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐用性。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品轮径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
S4物料编号
990001619
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
17 mm
外壳
颜色
银灰色(类似 RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
174 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
87 mm
螺纹直径
0 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘