Footmaster万向脚轮采用专业设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径125毫米的高质量车轮,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运行和持久耐用性。整体高度为175毫米,结构紧凑且稳定性出色。在3公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达440公斤,满足重载应用需求。该万向脚轮广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活便捷的移动性能和出色的承载表现,是工业和商业环境中理想的移动解决方案选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能