Footmaster万向脚轮采用专业设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备高质量的万向连接装置,确保360度自由转向和平稳操作。坚固的外壳结构采用耐用材料制造,能够承受长期使用和恶劣工作环境的考验。脚轮装配直径125毫米的车轮,采用未加工中心轴承系统,提供出色的滚动性能和使用寿命。产品整体高度为190毫米,紧凑的设计便于安装和集成到各种设备中。该万向脚轮的动态载荷能力达到440公斤(在3公里/小时的移动速度下),能够满足重载应用的需求。产品广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供高效可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能