跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha stainless是一款固定脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。产品的支架采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工作环境中长期使用。脚轮采用直径80毫米的车轮设计,轮子的踏面材料与轮子体相同,确保整体的耐磨性和一致性。轮子内部配备干轴承衬套,提供平稳的旋转性能和较长的使用寿命。轮子体采用塑料热固性材料制造,具有耐热特性,能够在较高温度环境下保持性能稳定。产品的总体高度为108毫米,紧凑的设计便于在各类设备和工业应用中的安装和集成。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到200千克,能够满足大多数重型应用需求。在动态使用条件下,当移动速度为4公里每小时时,脚轮的承载能力为100千克,确保在实际运输和移动过程中的安全性和稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
S4物料编号
990067083
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
108 mm
最高温度范围
280 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
轮子
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
胎面颜色
黑色
轴
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为干轴承衬套结构,轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动态载荷能力为100千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热性能和不锈钢材质使其特别适合对卫生要求严格和高温环境的工业应用场合。

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg