Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行特性。轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统,保证平稳运转。产品总高度为108毫米,结构紧凑。动态载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达140公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子