跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐久性。车轮采用钢板重型轮体设计,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面,有效保护地面并提供优异的减震性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力高达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为500公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各种重型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9688SFP200P63 CL67
EAN
4031582367072
S4物料编号
990838282
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
98 mm
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
总高
245 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
4.25 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
钢板,重型
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能。车轮轮体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达500公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳运转。车轮采用钢板重型轮体结构,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化材质,有效保护地面,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为500公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种工业重载移动需求。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计。外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。产品总高度为245毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载500公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能。车轮轮体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达500公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳运转。车轮采用钢板重型轮体结构,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化材质,有效保护地面,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为500公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种工业重载移动需求。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计。外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。产品总高度为245毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载500公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg