CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子直径为200毫米,内置不锈钢滚柱轴承系统,保证平稳运转和长使用寿命。整体高度为240毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力高达1000公斤,能够满足重载设备的移动和定位需求。该脚轮适用于需要高承载能力和耐腐蚀性能的工业环境,为设备提供稳定可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖