Alpha脚轮采用高品质工程设计,配备不锈钢重型外壳,确保在恶劣工业环境中的耐腐蚀性和结构强度。车轮直径为160毫米,装配精密滚珠轴承且密封的轴承系统,提供卓越的滚动性能和长期可靠性,有效防止污染物侵入。产品整体高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装要求。动态承载能力根据不同运行速度而变化:在3公里每小时速度下可承载300公斤,在4公里每小时速度下承载300公斤,在6公里每小时速度下承载200公斤,静态承载能力达600公斤。该脚轮适用于重载工业设备、物流运输车辆和生产线设备,能够满足高强度作业环境的严苛要求,为用户提供稳定可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能