CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。脚轮轮体直径为125毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能。轮体内部采用滚珠轴承支撑,确保旋转的精确性和可靠性。整个脚轮的总体高度为161毫米,设计紧凑合理,便于安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到200千克,在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克,充分满足各类工业应用的需求。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中不可或缺的关键部件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动