CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的专业级工业脚轮产品。该脚轮的轮架采用不锈钢重型材料制造,配备两个钢圈滚道的旋转轴承设计,确保了卓越的耐久性和可靠性。轮子直径为100毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有导电性能,而轮体则采用聚酯胺导电材料,能够满足对防静电性能的严格要求。精密滚珠轴承采用不锈钢材质,进一步提升了产品的耐腐蚀性能和使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,对应的运行速度为4千米每小时。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是各类工业应用中的理想选择。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成