CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的脚轮座采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道,提供卓越的旋转性能和耐久性。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,直径为100毫米,配备滚柱轴承和不锈钢轴承设计,轮胎材料与轮子体保持一致,确保整体的耐腐蚀性和使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,对应的运行速度为4千米每小时,满足多种工业场景的需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动解决方案中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成