跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够承受高温作业环境,同时提供优异的减震性能和耐磨特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质制造,保证长期使用下的顺畅转动和低维护需求。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、医疗器械和专业运输设备等领域的应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8478IDC100P62
EAN
4031582347081
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.67 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,重型
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
胎面材料
防热阻尼 耐热
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐久性。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,其不锈钢材质和耐热特性使其特别适合对卫生要求严格和高温环境下的使用需求。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg