Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,直径为250毫米,踏面宽度为60毫米,采用钢铁材质的轮体和弹性轮胎(黑色、硫化)。该产品的静态负载容量为1260千克,动态负载容量分别为525千克(时速6公里/小时)和630千克(时速4公里/小时)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能