CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
E-Drive flex驱动单元采用电气材料制造,配备直径125mm的高性能车轮,车轮主体由聚酰胺材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕,硫化处理,确保优异的耐磨性和静音运行。该产品采用矩形板安装方式,广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的驱动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
驱动单元执行器
驱动单元行走马达
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
标准化维护
USB 接口用于固件更新
可靠的电子元件
通过安全测试的驱动开关实现无级速度调节(前进和后退)
实用的系统解决方案
易于集成的系统解决方案,包括驱动单元、控制模块、手动单元、电池、充电器和安装套件
最佳地面接触
车轮与地面之间的高接触力,具备补偿不平表面的功能
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报
优化的转向机制
作为第五个轮子改善转弯操控和长距离直线行驶
长寿命运行
使用标准电池时,在最大负载下约可进行 200 次启动循环
加速流程
在重载情况下更快启动以加速工作流程
认证运行可靠性
符合 DIN EN ISO 13849 标准
耐用结构
完全防护溅水(IPX4)
灵活使用
得益于升降电机,可按需启动。待机状态下无接触地面