跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

E-Drive ultimate是一款配备矩形板脚轮的电动移动产品,采用直径125毫米的弹性车轮,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化聚氨酯材质,车轮轮毂采用聚酯胺制造。该产品的驱动单元外壳由电气材料制成,确保安全可靠的电气隔离。E-Drive ultimate广泛应用于航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统、洁净室技术、消防技术、防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个领域,为各行业提供高效、可靠的电动移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4物料编号
990066143
驱动单元执行器
额定速度
35.3 m/min
额定电流
3.5
额定输出
14.8
额定电压
24
驱动单元行进马达
行进方向
向前和向后
额定速度
197 m/min
额定电流
8.5
额定输出
144
额定电压
24
核心属性
紧急解锁
机械
外壳类型
驱动单元
长度
最大 315 mm(紧急解锁启动)
总宽度
190 mm
离地间隙
30 mm
地面不均匀度(最大)
15 mm
地面不均匀度(最小)
-15 mm
处于初始位置的高度
140 mm
安装高度
170 mm
最大速度
4 km/h
允许的储存温度(最大)
45 °C
允许的储存温度(最小)
-10 °C
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
5 °C
总重量
8.23 kg
重量
8 kg
轮宽
35 mm
宽度
178 mm
允许的环境温度
工作温度 5 °C 至 40 °C,空气湿度 90 %,无冷凝
产品名称
E-Drive ultimate
保护类型
IPX4(从各个侧面喷水,所有插头都已插入)
最大提升力/接触压力
400
最大推力
32
轮径
125 mm,磨损极限 Ã ̃ 115 mm
轮子胎面
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
驱动器
外壳材料
电气
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
法兰轮
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
可靠的电子元件
通过安全测试的驱动开关实现无级速度调节(前进和后退)
实用的系统解决方案
易于集成的系统解决方案,包括驱动单元、控制模块、手动单元、电池、充电器和安装套件
最佳地面接触
车轮与地面之间的高接触力,具备补偿不平表面的功能
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报
优化的转向机制
作为第五个轮子改善转弯操控和长距离直线行驶
长寿命运行
使用标准电池时,在最大负载下约可进行 200 次启动循环
加速流程
在重载情况下更快启动以加速工作流程
认证运行可靠性
符合 DIN EN ISO 13849 标准
耐用结构
完全防护溅水(IPX4)
符合人体工学的操作
符合人体工学的手动控制单元,带系统和电池状态 LED 显示,一键操作
员工健康
重载可轻松移动,防止颈部、背部、肩部和手腕的身体损伤
灵活使用
得益于升降电机,可按需启动。待机状态下无接触地面
跳过产品库

配件

附件
控制单元
EDUZ110

控制单元是一款专为电动移动设备设计的附件,采用电气材料制造而成,为带脚轮的电动车辆提供可靠的电气控制功能。该附件通过其电气特性,能够有效管理和调节电动系统的各项参数,确保车辆运行的稳定性和安全性。控制单元的电气材料构成使其具有良好的导电性能和耐久性,能够在各种工作环境下保持稳定的性能表现。作为电动移动设备的关键控制组件,该单元集成了必要的电气控制逻辑,支持对动力系统、制动系统及其他电气子系统的精确控制。其紧凑的附件设计便于安装在脚轮电动车辆上,为用户提供高效、可靠的电气管理解决方案。

附件
E-Drive 手柄套件
EDMZ310 3m

E-Drive手柄套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用电气材料制造而成,确保了产品的安全性和耐久性。该套件的外壳采用电气级材料构成,能够有效保护内部电气组件免受外部环境的影响,同时提供可靠的绝缘性能。作为电动移动平台的标准配置附件,E-Drive手柄套件与带脚轮的电动移动设备完美兼容,为用户提供舒适的操控体验。该产品设计考虑了工程应用的严苛要求,材料选择符合电气安全标准,确保长期使用的稳定性和可靠性。无论在室内还是室外环境中,该手柄套件都能保持优异的性能表现,是电动移动设备不可或缺的重要组成部分。