跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Mono是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚座采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,而脚座内部配备阑杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,提供灵活的方向控制。轮体采用直径80毫米的设计,轮芯采用滑动轴承,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有良好的耐磨性和抓地力,能够在各种地面条件下提供稳定的运动性能。产品的总体高度为104毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的应用场景。该脚轮的静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米每小时的速度下),确保在床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用中能够安全可靠地承载和运输物品,满足医疗护理和家具行业的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
S4物料编号
990073803
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
0 mm
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
104 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
210 mm
偏移量
34 mm
旋转半径
105 mm
轮子
胎面硬度 (A)
90 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
24 mm
直径
80 mm
轮体宽度
24 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮主体由耐用的聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有良好的减震性能和地面保护特性,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性和持久性。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设施以及护理车等医疗和家具领域,为用户提供可靠的移动解决方案。

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg