跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滚柱轴承,保证长期稳定运行。该脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到205公斤,静态承载能力高达410公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径200毫米的高质量车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有Shore A 63的硬度等级,表面不留痕迹,确保地面保护和长期使用寿命。车轮轴承采用滚珠轴承设计,保证平稳的旋转性能和低摩擦运行。产品的总体高度为240毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于空间受限的应用场景。在静载荷条件下,Alpha固定脚轮的最大承载能力为410千克,动载荷承载能力为205千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滚柱轴承传动系统,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态承载能力达205公斤(测试速度4公里/小时),静态承载能力高达410公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg