跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子内置滚柱轴承不锈钢结构,保证长期可靠运转。产品轮径为160毫米,总高度200毫米,动态承载能力300千克(运行速度4千米每小时),静态承载能力600千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8477UFD160P63
EAN
4031582347050
S4 Materialnummer
990035538
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.48 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承,不锈钢
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,保证长期稳定运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。动态载荷能力为300公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达600公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平滑运转和长使用寿命。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为300千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达600千克,能够承受重载作业需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg