跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的转向架采用钢板(中号)材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮本体采用直径100毫米的聚氨酯踏面材料,具有注塑、导电特性,轮芯采用聚酯胺、导电材料制成,轮轴承采用精密滚珠轴承,提供可靠的旋转支撑。整体高度为138毫米,设计紧凑高效。该产品的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米/小时的速度下)。Agila care万向脚轮广泛应用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境中,为医疗设备和护理床提供稳定、安全的移动解决方案,满足医疗机构对高可靠性和耐久性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
S4物料编号
990061655
核心属性
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Agila care
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
4
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是一种脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的兼容性和功能性。该附件重量为0.1千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。作为脚轮配套件的重要组成部分,适配器能够有效连接不同规格的脚轮组件,确保系统的稳定性和可靠性。其紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备、家具和移动平台等应用场景。该产品符合标准的工程规范,为用户提供灵活的安装解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中提供可靠的性能。切换杆的重量为0.12千克,使其具有轻便的特点,便于安装和维护。这款附件适合需要频繁切换脚轮状态或控制脚轮锁定机制的场景,能够有效提高工作效率。其紧凑的设计使其易于集成到现有的脚轮系统中,无需进行复杂的改装。切换杆作为脚轮系统的重要补充组件,为用户提供了更加灵活和高效的操作体验。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精良工艺制造,重量仅为0.06千克,具有轻量化特点,便于安装和拆卸。切换杆作为脚轮的关键配件,能够有效改善脚轮的转向控制和锁定机制,为用户提供更加灵活和可靠的操作体验。该产品适用于各类工业和商业脚轮系统,具有良好的耐用性和兼容性,是脚轮系统升级和维护的理想选择。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用轻量化设计,总重量仅为0.09千克,便于安装和操作。切换杆具有紧凑的结构,能够与标准脚轮系统无缝集成,为用户提供可靠的性能和耐久性。该附件适用于各类工业和商业应用场景,特别是需要频繁进行脚轮锁定或解锁操作的环境中。通过采用优质材料和精密加工工艺,切换杆确保了长期的使用寿命和稳定的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承系统,确保脚轮在长期使用中保持稳定的旋转性能和可靠的承载能力。轴承衬套附件通过优化的结构设计,可以降低摩擦阻力,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和移动平台等需要脚轮支撑的应用场景,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种专业的脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的结构稳定性和承载能力。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮主体相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠的锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺,导电材料制造,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对移动性、稳定性和防静电的严格要求。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg