跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,结构紧凑。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量可达80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款安装板附件适用于各类脚轮系统的固定和安装,能够满足工业应用中的多种承载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
核心属性
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
8 mm
产品名称
安装板
导电
不锈
固定件
固定件类型
带 U型板阀杆
上板孔直径
4 mm
上板孔长度(最大)
32 mm
上板孔宽度(最大)
32 mm
上板长
40 mm
上板宽
27 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准