CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Cover design带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠的锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,具有优异的耐磨性和地面保护特性。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和持久性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动设备需求,适合工业和商业环境中的各类推车、设备台架等应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能