CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Cover design带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用聚酯胺,导电材料制成,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,提供优异的耐磨性和防静电特性,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具备出色的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里每小时的速度下),静载荷可达200公斤,能够满足中等负荷的移动设备和工业推车的使用需求,适用于需要导电性能的特殊工作环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电