Zeta reverse
468STOP125P63
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Логістика роздрібної торгівлі, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Zeta reverse |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 700 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 560 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1400 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 164 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 2,87 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка Підсилений |
| Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 55 mm |
| Радіус повороту | 117,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 235 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | Жорсткий Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина пластини | 105 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |