Zeta reverse
468STOP125P63
Основни атрибути
| Име на продукта | Zeta reverse |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Индустриални ползватели, Логистика на дребно, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт |
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка |
| Товароносимост при 4 км/ч | 700 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 560 KG |
| Статичен Товароносимост | 1400 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 164 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 2.87 KG |
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
| Радиус на завъртане | 117.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 235 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Твърд Резба |
| Цвят на Колело | Natural white |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |