Zeta reverse
468STOP125P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kiskereskedelmi logisztika, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Zeta reverse |
| Termék típusa | Önbeálló görgő rugós irányfékkel |
| teherbírás 4 km/h-nál | 700 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 560 KG |
| Statikus teherbírás | 1400 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 164 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 2,87 KG |
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
| Forgatási sugár | 117,5 mm |
| körbeforgás | 235 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Kemény futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |