Zeta reverse
468STOP125P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Industrivirksomheder, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Zeta reverse |
| Produkttype | Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 700 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 560 KG |
| Belastning Statisk | 1400 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 164 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 2,87 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, meget tung |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 117,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 235 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |